Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

SPAX®

BN 3548 - Viti a testa svasata piana per pannelli di masonite parzialmente filettate, con impronta a croce Pozidriv forma Z con punta 4CUT

Altra documentazione: www.spax.com

Forma della testa
Forma della testa Svasata piana
Impronta
Impronta Impronta a croce Z (Pozidriv)
Filettatura
Filettatura parzialmente filettate
Marca
Marca SPAX®
Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale cementato
Superficie
Superficie YELLOX® con strato lubrificante
Esecuione
Esecuione con punta 4CUT
Avvertenze
Avvertenze

Tutte le caratteristiche

punta 4CUT per lunghezze a partire da 160 mm (riduce notevolmente la coppia di serraggio), per costruzioni in legno


Caratteristiche del prodotto

Altra documentazione: www.spax.com

Ulteriori informazioni

YELLOX® è un trattamento superficiale alternativo esente da cromo esavalente con una resistenza alla corrosione decisamente superiore a quella della zincatura elettrolitica gialla.

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Svasata piana
Impronta
Impronta Impronta a croce Z (Pozidriv)
Filettatura
Filettatura parzialmente filettate
Marca
Marca SPAX®
Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale cementato
Superficie
Superficie YELLOX® con strato lubrificante
Esecuione
Esecuione con punta 4CUT
Avvertenze
Avvertenze

Avvertenze

ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze