Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Si prega di iniziare a digitare per ottenere suggerimenti.

Forse cercavi: 

Risultati del sito web

I suggerimenti sono disponibili.


Suggerimenti sui prodotti

I suggerimenti sono disponibili.


Viti autoformanti a testa bombata forma C, con filettatura metrica ed impronta a croce Pozidriv forma Z

BN 4908

DIN 7500 C

~UNI 8112


  • Con strato lubrificante

Forma della testa
Forma della testa Bottone
Impronta
Impronta Impronta a croce Z (Pozidriv)
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A2

Tutte le caratteristiche

1) Estremità conica max. 4P
2) Sezione trilobata


Standard

DIN 7500 C ~UNI 8112

Caratteristiche del prodotto

  • Con strato lubrificante

Ulteriori informazioni

Applicazioni: alluminio, pressofusi di alluminio, pressofusi di zinco, metalli non ferrosi. Non adatto per acciaio e acciaio inossidabile.
Richiedete la documentazione dettagliata su qs. prodotti.

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Bottone
Impronta
Impronta Impronta a croce Z (Pozidriv)
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A2