ecosyn® drill
BN 14813 - Valigetta con assortimento viti autoperforanti
DIN 7504
(Norma ritirata)
- Dimensioni: 430x330x60mm
Marca |
Marca
ecosyn®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
drill
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Composizione del materiale |
Composizione del materiale
cementato
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Durezza |
Durezza
560 HV
|
Tutte le caratteristiche
Prezzo per confezione
Standard
Caratteristiche del prodotto
- Dimensioni: 430x330x60mm
Caratteristiche
Marca |
Marca
ecosyn®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
drill
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Composizione del materiale |
Composizione del materiale
cementato
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Durezza |
Durezza
560 HV
|
Contenuto della fornitura
Contenuto BN 1878 Contenuto BN 11904
Quantità / Ø x L     Quantità / Ø x L
100 / ST 3,5 x 9,5 100 / ST 3,5 x 13
100 / ST 3,5 x 16  100 / ST 3,9 x 13
100 / ST 3,9 x 13  100 / ST 4,2 x 13
100 / ST 3,9 x 16  100 / ST 4,2 x 16
100 / ST 4,2 x 16  100 / ST 4,8 x 16
100 / ST 4,2 x 19  100 / ST 4,8 x 25
100 / ST 4,8 x 16  
100 / ST 4,8 x 19  
Contenuto BN 1879 Contenuto BN 1880
Quantità / Ø x L     Quantità / Ø x L
100 / ST 3,5 x 16  100 / ST 4,2 x 16
100 / ST 3,9 x 19  100 / ST 4,8 x 19
100 / ST 4,2 x 19  100 / ST 5,5 x 25
100 / ST 4,8 x 32    50 / ST 6,3 x 19
           50 / ST 6,3 x 32
Contenuto BN 6029
Quantità / Ø x L
100 / 19 x 5,1 x 7
Avvertenze
ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze