Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Spine elastiche a spirale esecuzione normale

BN 874

ISO 8750

DIN 7343

~UNI 6875


  • Elevata elasticità radiale
  • Ammissibili maggiori scostamenti sulle tolleranze di foratura
  • I pezzi non s'incastrano tra loro grazie alla forma chiusa
  • Ideale per il montaggio in automatico (due estremità coniche)

Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale temprato
Superficie
Superficie nero
Durezza
Durezza 420-545 HV

Tutte le caratteristiche


Standard

ISO 8750 DIN 7343 ~UNI 6875

Caratteristiche del prodotto

  • Elevata elasticità radiale
  • Ammissibili maggiori scostamenti sulle tolleranze di foratura
  • I pezzi non s'incastrano tra loro grazie alla forma chiusa
  • Ideale per il montaggio in automatico (due estremità coniche)

Caratteristiche

Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale temprato
Superficie
Superficie nero
Durezza
Durezza 420-545 HV

Principio di funzionamento

1. Elasticità radiale illustrata in maniera schematica
2. Spina prima del montaggio
3. Spina inserita
4. Spina disinserita
5. Giunto cardanico per chiavi a tubo
6. Spina elastica a spirale

Illustrazione principio di funzionamento

Istruzioni per il montaggio

Foro di alloggiamento: diametro nominale ≤ Ø 1,2 toll. H10 / > Ø 1,2 toll. H12