Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Forcelle

BN 2847 - filettatura a passo fine

DIN 71752

~UNI 1676



Materiale
Materiale Acciaio automatico
Superficie
Superficie zincato bianco
Esecuione
Esecuione filettatura a passo fine

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 71752 ~UNI 1676

Caratteristiche

Materiale
Materiale Acciaio automatico
Superficie
Superficie zincato bianco
Esecuione
Esecuione filettatura a passo fine

Principio di funzionamento

Variante 1: forcella, perno, rosetta, copiglia
Variante 2: forcella, perno con clip (BN 484)

Illustrazione principio di funzionamento





Adatto a questo


BN 483 - DIN 1434

Perni con foro per copiglia per forcelle - Acciaio - grezzo

BN 484

Perni con clip per forcelle DIN 71752 - Acciaio / Acciaio per molle - zincato bianco