Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Perni con foro per copiglia per forcelle

BN 483

DIN 1434

(Norma ritirata)

~UNI 1710



Forma della testa
Forma della testa Cilindrica piana
Materiale
Materiale Acciaio
Superficie
Superficie grezzo

Tutte le caratteristiche

d3 Ø5: secondo DIN 1434 è 1,6 mm


Standard

DIN 1434 (Norma ritirata) ~UNI 1710

Ulteriori informazioni

Adatti per rosette DIN 433 e copiglie DIN 94

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Cilindrica piana
Materiale
Materiale Acciaio
Superficie
Superficie grezzo




Adatto a questo


BN 482 - DIN 71752

Forcelle - filettatura a passo grosso - Acciaio automatico - zincato bianco

BN 2847 - DIN 71752

Forcelle - filettatura a passo fine - Acciaio automatico - zincato bianco