EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Spine coniche

 
Reset
BN - Standard
 
descrizione corta  
Materiale
qualità
superfice
1 BN 865 - DIN 7978 A Spine coniche con foro filettato non temprate, rettificate Acciaio automatico   grezzo
2 BN 861 - ISO 2339 A Spine coniche non temprate, rettificate Acciaio automatico   grezzo
3 BN 859 - ISO 2339 B Spine coniche non temprate, tornite Acciaio automatico   grezzo
4 BN 864 - DIN 258 Spine coniche con gambo filettato lunghezza costante della parte conica, non temprate, rettificate Acciaio automatico   grezzo
5 BN 863 - DIN 7977 Spine coniche con gambo filettato lunghezza costante del gambo filettato, non temprate, rettificate Acciaio automatico   grezzo
6 BN 685 - ISO 2339 B Spine coniche INOX A1  
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22