Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Vis à tête fraisée à fente, décolletées

BN 406

DIN 963 A

(Norme abrogée)

~UNI 6109

~ČSN 021151



Forme de tête
Forme de tête Fraisée
Entraînement
Entraînement Fente
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier de décolletage
Surface
Surface clair

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 963 A (Norme abrogée) ~UNI 6109 ~ČSN 021151

Informations complémentaires

Avantages des vis à tête fraisée décolletées:
angles vifs, chanfrein à l'extrémité du filetage, très petits diamètres
Toutes les longueurs: filetage jusque sous la tête

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Fraisée
Entraînement
Entraînement Fente
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier de décolletage
Surface
Surface clair