Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Tiges filetées filetage métrique

BN 4877 - 2 mètres

DIN 975

(Norme abrogée)



Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2
Exécution
Exécution 2 mètres

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 975 (Norme abrogée)

Informations complémentaires

La qualité courante des nuances d’acier A2 et A4 correspond à la classe de résistance ≥50 (résistance à la traction ≥500 N/mm2). Résistance des matériaux selon le choix du fabricant.
Extrémité du filetage DIN 976-1, forme A.

Caractéristiques

Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2
Exécution
Exécution 2 mètres