Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Phillips forme H

BN 8092

DIN 7985 A

(Norme abrogée)

~ISO 7045

~UNI 7687

~ČSN 021147



Forme de tête
Forme de tête Cylindrique bombée
Entraînement
Entraînement Empreinte cruciforme H (Phillips)
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 4.8
Surface
Surface zingué-jaune

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 7985 A (Norme abrogée) ~ISO 7045 ~UNI 7687 ~ČSN 021147

Informations complémentaires

Toutes les longueurs avec filetage ~ sous tête

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Cylindrique bombée
Entraînement
Entraînement Empreinte cruciforme H (Phillips)
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 4.8
Surface
Surface zingué-jaune