Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Ecrous à anneau

BN 260

DIN 582

~ČSN 021669



Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Type de matériel
Type de matériel C15E
Surface
Surface zingué-bleu
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques

M6a: n’est pas dans DIN 580


Standard

DIN 582 ~ČSN 021669

Informations complémentaires

Filetages à pas fin et autres filetages livrables sur demande

Caractéristiques

Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Type de matériel
Type de matériel C15E
Surface
Surface zingué-bleu
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Principe de fonctionnemen

Compte tenu d'un facteur de sécurité par rapport à la force de rupture minimale selon norme, les écrous à anneau sollicités avec un ou deux brins ont les charges admissibles indiquées dans le tableau (kg).
Les indications de charge admissible indiquées dans le tableau supposent que:
- l'écrou à anneau soit complètement vissé,
- l'écrou à anneau repose correctement et intégralement sur la surface d'appui,
- la longueur du contre-filetage soit suffisante,
- la résistance de l’élément fileté (vis) soit suffisante.

Recommandations: les écrous à anneau devraient être vérifiés avant leur mise en place concernant une bonne assise et détériorations visibles (corrosion, fissuration, traces de chocs, déformation).
Les écrous à anneau ayant des détériorations visibles ne devraient plus être utilsés.

Indication de montage

Charge admissible en kg max.
A: axialement par écrou à anneau
B: par écrou à anneau ≤ 45°
C: par écrou à anneau > 45° jusqu'à 60° ou latéralement par écrou à anneau ≤ 45°
Les écrous à anneau doivent constamment être serrés sur la surface d'appui. Des charges transversales par rapport au plan de l'anneau ne sont pas admissibles. Pour assurer une position correcte, des rondelles appropriées doivent être utilisées.
Une rondelle devrait être prévue sous la tête de la vis.
Pour l'utilisation multiple de différents objets transportés, des écrous à anneau avec un plus grand diamètre de filetage doivent être utilisés.

Illustration indication de montage


Avertissements

Produits utilisés comme dispositif de suspension de charge; ceux-ci sont soumis aux exigences de sécurité. Les instructions de montage et les charges doivent être respectées.