Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Vis à oreilles

BN 276

DIN 316

~ČSN 021365



Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Fonte malléable / Acier
Type de matériel
Type de matériel – Selon choix du fournisseur
Surface
Surface zingué-bleu

Toutes les caractéristiques

M3: n'est pas dans DIN 316


Standard

DIN 316 ~ČSN 021365

Caractéristiques

Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Fonte malléable / Acier
Type de matériel
Type de matériel – Selon choix du fournisseur
Surface
Surface zingué-bleu