Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Vargal®

BN 20125 - Ecrous de sécurité tout métal

  • Ressort: INOX

Marque
Marque Vargal®
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité ~8
Surface
Surface zingué-bleu

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Ressort: INOX

Caractéristiques

Marque
Marque Vargal®
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité ~8
Surface
Surface zingué-bleu

Avertissements

Observer la réduction des couples de serrage:
- 20% pour M6 à M24
- 45% pour M27 à M36
des couples de serrage indiqués dans les Informations techniques, les précontraintes résultantes sont ainsi plus faibles. Les valeurs sont valables pour un coefficient de frottement moyen de µ ges. 0,1.
Une réduction supplémentaire doit être prise en compte lors de l'utilisation des outils suivants:
- 5% pour clé dynamométrique électronique
- 10% pour clé dynamométrique mécanique
- 20% pour un serrage à la main