Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

TUBTARA® UFX (UT/FESG)

BN 5860 - Écrous à river aveugles tête fraisée, fût cylindrique, borgnes

Informations techniques: Download (PDF)

Forme de tête
Forme de tête Fraisée
Marque
Marque TUBTARA®
Ligne de produit
Ligne de produit UFX (UT/FESG)
Matière
Matière Acier
Surface
Surface zingué

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

Informations techniques: Download (PDF)

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Fraisée
Marque
Marque TUBTARA®
Ligne de produit
Ligne de produit UFX (UT/FESG)
Matière
Matière Acier
Surface
Surface zingué

Indication de montage

Lors de l'utilisation d'écrous à river aveugles à tête fraisée, une fraisure correcte de 90 degrés est nécessaire.
La tête fraisée doit dépasser de min.
0,1 mm après le montage, afin que l'élément fixé soit posé sur cette partie de la tête lors du serrage de la vis. Ceci va éviter une rotation de l'écrou à river aveugle.





Adéquat à cette fin


BN 14309

TUBTARA® MS 3 - Pince à main complètement équipé - Acier

BN 25054

TUBTARA® K1 - Outils de pose manuel complètement équipé sans clé

BN 50701

FASTEKS® FILKO FastSetM10m - Pince à main complètement équipé

BN 15671

TUBTARA® DFS 309 T - Pince à main complètement équipé

BN 55432

POP® ProSert® XTN20 - Outil de pose hydro-pneumatique

BN 6429

AVDEL® 742 - Outil de pose hydro-pneumatique sans accessoires

BN 56258

STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Outil de pose à accu pour écrous à river aveugles

BN 55422

POP® PNT1000L-PC - Outil de pose hydro-pneumatique