AVDEL® 742
BN 6429 - Outil de pose hydro-pneumatique sans accessoires
- Zone de travail: aluminium, acier M3-M12 / INOX M3-M10
- Commande par course
- Poids: 2,2 kg
- Longueur: ~250 mm, hautuer: ~280 mm
- Longueur de course: max. 7 mm
- Force de traction (à 5 bar): 19,1 kN
- Pression de service: 5-7 bar
Marque |
Marque
AVDEL®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
742
|
Toutes les caractéristiques
Prix net par pièce
Caractéristiques de produit
- Zone de travail: aluminium, acier M3-M12 / INOX M3-M10
- Commande par course
- Poids: 2,2 kg
- Longueur: ~250 mm, hautuer: ~280 mm
- Longueur de course: max. 7 mm
- Force de traction (à 5 bar): 19,1 kN
- Pression de service: 5-7 bar
Informations complémentaires
Caractéristiques
Marque |
Marque
AVDEL®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
742
|
Contenu de la livraison
Coffret inclus
Adéquat à cette fin
BN 6428
AVDEL® - Equipement complet TUBTARA® / FASTEKS FILKO® / Eurosert® pour outil hydro-pneumatique - Acier - clair
BN 6430
AVDEL® - Mandrins pour outil de pose hydro-pneumatique - Acier - noir
BN 6431
AVDEL® 742 / XTN20 - Douille de réduction pour appareil de réglage hydropneumatique - Acier - noir
BN 6432
AVDEL® 742 / XTN20 - Mandrin d’entraînement pour appareil de réglage hydropneumatique - Acier - noir
BN 6433
AVDEL® 742 / XTN20 - Embouts pour appareil de réglage hydropneumatique - Acier - noir
BN 6434
AVDEL® 742 / XTN20 - Bague de blocage pour embouts - Acier - noir