Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

AMECOIL® SR

BN 910 - Filets rapportés avec ergot d'entraînement avec filetage en continu

~DIN 8140 A



Marque
Marque AMECOIL®
Ligne de produit
Ligne de produit SR
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2
Couleur
Couleur nature

Toutes les caractéristiques

L = longueur nominale à l'état non monté, env. 1/3 plus courte


Standard

~DIN 8140 A

Caractéristiques

Marque
Marque AMECOIL®
Ligne de produit
Ligne de produit SR
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2
Couleur
Couleur nature

Indication de montage

1. Percer le trou
2. Tarauder le filetage
3. Pose avec outil classique
4. Pose avec broche
5. Rupture de l'ergot d'entraînement

Illustration indication de montage





Adéquat à cette fin


BN 56050

AMECOIL® SR - Outils de pose manuel avec entraînement par manivelle complètement équipé pour AMECOIL® filets rapportés avec ergot d'entraînement - Acier - clair

BN 56043

AMECOIL® SR - Tarauds manuels pour AMECOIL® filets rapportés filetage normal - Acier - clair

BN 56053

AMECOIL® SR - Tarauds à machines pour trous borgnes pour AMECOIL® filets rapportés - Acier - clair

BN 56051

AMECOIL® SR - Outils de démontage manuel pour AMECOIL® filets rapportés avec ergot d'entraînement - Acier - clair

BN 56054

AMECOIL® SR - Rupteurs manuel pour AMECOIL® filets rapportés avec ergot d'entraînement - Acier - clair