EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Rondelles éventail, Rondelles dentées

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 795 - DIN 137 A Rondelles élastiques bombées Acier ressort 420-490 HV noir
2 BN 797 - DIN 137 A Rondelles élastiques bombées Acier ressort 420-490 HV zingué-bleu mécaniquement
3 BN 799 - DIN 137 A Rondelles élastiques bombées Acier ressort 420-490 HV zingué-jaune mécaniquement
4 BN 796 - DIN 137 B Rondelles élastiques ondulées Acier ressort 420-490 HV noir
5 BN 798 - DIN 137 B Rondelles élastiques ondulées Acier ressort 420-490 HV zingué-bleu mécaniquement
6 BN 800 - DIN 137 B Rondelles élastiques ondulées Acier ressort 420-490 HV zingué-jaune mécaniquement
7 BN 779 - DIN 6798 A Rondelles éventail forme A avec denture extérieure Acier ressort 350-425 HV noir
8 BN 781 - DIN 6798 A Rondelles éventail forme A avec denture extérieure Acier ressort 350-425 HV zingué-bleu
9 BN 20231 - DIN 6798 A Rondelles éventail forme A avec denture extérieure Acier ressort 350-425 HV zingué avec passivation épaisse
10 BN 80024 - DIN 6798 A Rondelles éventail forme A avec denture extérieure Acier ressort 350-425 HV zingué-jaune
11 BN 780 - DIN 6798 J Rondelles éventail forme J avec denture intérieure Acier ressort 350-425 HV noir
12 BN 782 - DIN 6798 J Rondelles éventail forme J avec denture intérieure Acier ressort 350-425 HV zingué-bleu
13 BN 786 - DIN 6798 V Rondelles éventail forme V pour vis à tête fraisée Acier ressort 350-425 HV noir
14 BN 30718 - DIN 6798 V Rondelles éventail forme V pour vis à tête fraisée Acier ressort 350-425 HV zingué-bleu
15 BN 783 Rondelles éventail avec double denture Acier ressort 430-510 HV zingué-bleu
16 BN 785 - ~NFE 25-512 Rondelles éventail grande surface, avec denture intérieure Acier ressort 420-510 HV zingué-bleu
17 BN 80063 - NFE 25-512 Rondelles éventail grande surface, avec denture intérieure Acier ressort 420-510 HV zingué avec passivation épaisse
18 BN 787 - DIN 6797 A Rondelles dentées forme A avec denture extérieure Acier ressort 350-425 HV noir
19 BN 789 - DIN 6797 A Rondelles dentées forme A avec denture extérieure Acier ressort 350-425 HV zingué-bleu
20 BN 788 - DIN 6797 J Rondelles dentées forme J avec denture intérieure Acier ressort 350-425 HV noir
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22