EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Colliers de serrage

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 20551 Colliers à 1 oreille pour basse pression MIKALOR Acier W1 zingué
2 BN 20553 Colliers à 1 oreille avec bague intégrée pour basse pression MIKALOR Acier W1 zingué
3 BN 20552 Colliers à 2 oreilles pour basse pression MIKALOR Acier W1 zingué
4 BN 20583 Assortiment de colliers à 2 oreilles pour basse pression, avec pince pour colliers à oreilles MIKALOR Acier W1 zingué
5 BN 20578 Pince pour colliers à oreilles fixation frontale MIKALOR Acier    
6 BN 20579 Pince pour colliers à oreilles fixation frontale et latérale MIKALOR Acier    
7 BN 20554 Colliers à ressort pour basse pression MIKALOR Acier ressort W1 zingué
8 BN 20555 Colliers double pour basse pression MIKALOR Acier ressort W1 zingué
9 BN 20556 Colliers de serrage pour basse pression MIKALOR Acier W1 zingué
10 BN 20574 - DIN 3016 Colliers avec profil en gomme noire pour basse pression MIKALOR Acier W1 zingué
11 BN 20557 Colliers de serrage ouvert avec vis sans fin pour basse pression MIKALOR INOX / acier zingué W2  
12 BN 20577 Tournevis flexible MIKALOR Acier    
13 BN 20564 - DIN 3017 Colliers de serrage avec vis sans fin pour moyenne pression MIKALOR Acier W1 zingué
14 BN 20565 - DIN 3017 Colliers de serrage avec vis sans fin pour moyenne pression MIKALOR Acier W1 zingué
15 BN 1367 - DIN 3017 Colliers de serrage avec vis sans fin pour moyenne pression MIKALOR INOX / acier zingué W2  
16 BN 1368 - DIN 3017 Colliers de serrage avec vis sans fin pour moyenne pression MIKALOR INOX / acier zingué W2  
17 BN 20575 - DIN 3017 Assortiment de colliers de serrage pour moyenne pression, avec tournevis MIKALOR Acier W1 zingué
18 BN 2119 - DIN 3017 Assortiment de colliers de serrage pour moyenne pression, avec tournevis MIKALOR INOX / acier zingué W2 zingué
19 BN 20566 Colliers de serrage pour haute pression MIKALOR Acier W1 zingué
20 BN 13907 Colliers de serrage pour haute pression MIKALOR INOX / acier zingué W2  
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22