EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Vis à fente

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 328 - DIN 84 A Vis à tête cylindrique à fente Acier 4.8 clair
2 BN 330 - DIN 84 A Vis à tête cylindrique à fente Acier 4.8 zingué-bleu
3 BN 20239 - DIN 84 A Vis à tête cylindrique à fente Acier 4.8 zingué avec passivation épaisse
4 BN 332 - DIN 84 A Vis à tête cylindrique à fente Acier 4.8 zingué-jaune
5 BN 341 - DIN 84 A Vis à tête cylindrique à fente Acier 8.8 zingué-bleu
6 BN 404 - SN 213302 Vis à tête cylindrique avec tête réduite et fente Acier 4.8 zingué-bleu
7 BN 354 Vis de poêliers à fente Acier 4.6 / 4.8 zingué-bleu
8 BN 84512 - NFE 25-129 RLS Vis de poêliers à fente, entièrement / partiellement filetées Acier 4.8 zingué-bleu
9 BN 80587 - NFE 25-129 RLS Vis de poêliers à fente avec écrous hexagonaux, entièrement / partiellement filetées Acier 4.8 zingué-bleu
10 BN 1362 - DIN 85 A Vis à tête aplatie Pan-Head à fente Acier 4.8 clair
11 BN 344 - DIN 85 A Vis à tête aplatie Pan-Head à fente Acier 4.8 zingué-bleu
12 BN 20243 - DIN 85 A Vis à tête aplatie Pan-Head à fente Acier 4.8 zingué avec passivation épaisse
13 BN 346 - DIN 85 A Vis à tête aplatie Pan-Head à fente Acier 4.8 zingué-jaune
14 BN 351 - DIN 85 A Vis à tête aplatie Pan-Head à fente Acier 8.8 zingué-bleu
15 BN 357 - DIN 963 A Vis à tête fraisée à fente Acier 4.8 zingué-bleu
16 BN 20244 - DIN 963 A Vis à tête fraisée à fente Acier 4.8 zingué avec passivation épaisse
17 BN 359 - DIN 963 A Vis à tête fraisée à fente Acier 4.8 zingué-jaune
18 BN 363 - DIN 963 A Vis à tête fraisée à fente Acier 8.8 zingué-bleu
19 BN 373 - VSM 13328 Vis à tête fraisée réduite à fente Acier 4.8 zingué-bleu
20 BN 368 - DIN 964 A Vis à tête fraisée bombée à fente Acier 4.8 zingué-bleu
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22