EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Vis à empreinte cruciforme

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 380 - SN 213307 Vis à tête cylindrique avec empreinte cruciforme Phillips forme H Acier 4.8 clair
2 BN 381 - SN 213307 Vis à tête cylindrique avec empreinte cruciforme Phillips forme H Acier 4.8 zingué-bleu
3 BN 4825 Vis à tête bombée avec empreinte cruciforme Phillips forme H ecosyn®-fix Acier 4.8 zingué-bleu
4 BN 84511 - NFE 25-122 RLZ Vis de poêliers avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z Acier 4.8 zingué-bleu
5 BN 384 - DIN 7985 A Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Phillips forme H Acier 4.8 zingué-bleu
6 BN 8092 - DIN 7985 A Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Phillips forme H Acier 4.8 zingué-jaune
7 BN 3334 - DIN 7985 A Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z Acier 4.8 zingué-bleu
8 BN 30502 - DIN 7985 A Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z Acier 4.8 zingué-noir
9 BN 30504 - UNC Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z, avec filetage UNC Acier 4.8 zingué-jaune
10 BN 1435 - SN 213306 Vis à tête cylindrique bombée «Freedriv» à fente et empreinte cruciforme Phillips forme H Freedriv Acier 4.8 zingué-bleu
11 BN 388 - DIN 965 A Vis à tête fraisée avec empreinte cruciforme Phillips forme H Acier 4.8 zingué-bleu
12 BN 3333 - DIN 965 A Vis à tête fraisée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z Acier 4.8 zingué-bleu
13 BN 30505 - DIN 965 A Vis à tête fraisée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z Acier 4.8 zingué-noir
14 BN 392 - DIN 966 A Vis à tête fraisée bombée avec empreinte cruciforme Phillips forme H Acier 4.8 zingué-bleu
15 BN 14068 - DIN 966 A Vis à tête fraisée bombée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z Acier 4.8 zingué-bleu
16 BN 2845 - SN 213307 Vis à tête cylindrique avec empreinte cruciforme Phillips forme H INOX A2  
17 BN 660 - DIN 7985 A Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Phillips forme H INOX A2  
18 BN 81882 - DIN 7985 A Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z INOX A2  
19 BN 3311 - DIN 7985 A Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z INOX A4  
20 BN 661 - DIN 965 A Vis à tête fraisée avec empreinte cruciforme Phillips forme H INOX A2  
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22