EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Vis d'èxécution grossière

 
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 248 - DIN 603 Mu Vis à tête bombée avec collet carré et écrou hexagonal Acier 4.6 / 4.8 zingué-bleu
2 BN 20147 - DIN 603 Mu Vis à tête bombée avec collet carré et écrou hexagonal Acier 4.6 / 4.8 zingué à chaud
3 BN 249 - DIN 603 Vis à tête bombée avec collet carré, sans écrou hexagonal, pour palettes Acier 4.6 / 4.8 zingué-bleu
4 BN 30401 - DIN 603 Vis à tête bombée avec collet carré, sans écrou hexagonal Acier 4.6 / 4.8 zingué-bleu
5 BN 46120 - DIN 603 Vis à tête bombée avec collet carré, sans écrou hexagonal Acier 8.8 zingué-bleu
6 BN 279 - DIN 604 Mu Vis à tête fraisée avec ergot et écrou hexagonal Acier 4.6 / 4.8 zingué-bleu
7 BN 280 - DIN 605 Mu Vis à tête fraisée avec collet carré haut et écrou hexagonal Acier 4.6 / 4.8 zingué-bleu
8 BN 251 - DIN 25195 Vis à tête fraisée à deux ergots avec écrou hexagonal Acier 4.6 zingué-bleu
9 BN 263 - DIN 3570 A Brides en fer rond sans écrou et rondelle Acier   zingué-bleu
10 BN 256 - DIN 186 A Vis à tête rectangulaire à collet carré Acier 3.6 / 4.6 zingué-bleu
11 BN 292 - DIN 525 Tiges à souder avec écrous hexagonaux Acier 3.6 noir
12 BN 645 - DIN 603 Vis à tête bombée avec collet carré, sans écrou hexagonal INOX A2  
13 BN 33028 - ~DIN 3570 A Brides en fer rond sans écrou et rondelle INOX A4  
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22