EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Diverses formes d'écrous

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 147 - DIN 557 Ecrous carrés Acier 5 / 4 zingué-bleu
2 BN 145 - DIN 562 Ecrous carrés Acier   zingué-bleu
3 BN 220 - DIN 546 Ecrous cylindriques à fente Acier   zingué-bleu
4 BN 224 Ecrous coniques 110° à fente Acier   zingué-bleu
5 BN 218 - DIN 1804 w Ecrous à encoches non trempés et non réctifiés Acier 5 clair
6 BN 82315 - DIN 981 Ecrous à encoches Acier   clair
7 BN 154 - DIN 917 Ecrous hexagonaux borgnes forme basse Acier 6 zingué-bleu
8 BN 155 - DIN 917 Ecrous hexagonaux borgnes forme basse Acier 6 chromé poli
9 BN 149 - DIN 1587 Ecrous hexagonaux borgnes forme haute Acier 6 clair
10 BN 150 - DIN 1587 Ecrous hexagonaux borgnes forme haute Acier 6 zingué-bleu
11 BN 151 - DIN 1587 Ecrous hexagonaux borgnes forme haute Acier 6 chromé poli
12 BN 208 - DIN 315 Ecrous à oreilles Fonte malléable / Acier   zingué-bleu
13 BN 213 - ~UNI 5448 A Ecrous à oreilles matricés Acier 5 zingué-bleu
14 BN 2074 Douilles filetées rondes avec filetage intérieur traversant Acier   zingué-bleu
15 BN 3307 Ecrous en cage Acier   zingué-bleu
16 BN 80350 Ecrous en cage série C 4800 Acier   zingué
17 BN 30339 Ecrous à tôle clips pour vis à tôle Acier ressort   zingué
18 BN 10769 - DIN 557 Ecrous carrés INOX A2  
19 BN 3525 - DIN 562 Ecrous carrés INOX A2  
20 BN 13244 - DIN 917 Ecrous hexagonaux borgnes forme basse INOX A2  
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22