EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Ecrous de sécurité

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 | | 4 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 161 - DIN 985 Ecrous autofreinés forme basse avec anneau polyamide Acier 6 zingué-bleu
2 BN 20227 - DIN 985 Ecrous autofreinés forme basse avec anneau polyamide Acier 6 zingué avec passivation épaisse
3 BN 80035 - DIN 985 Ecrous autofreinés forme basse avec anneau polyamide Acier 6 zingué-jaune
4 BN 80346 - NFE 25-412 Ecrous hexagonaux autofreinés forme basse avec anneau polyamide Acier 06 / 08 zinc nickel passivé film protecteur
5 BN 41161 - DIN 985 Ecrous autofreinés forme basse avec anneau polyamide Acier 8 zingué-bleu
6 BN 20800 - DIN 985 Ecrous autofreinés forme basse avec anneau polyamide Acier 8 zingué à chaud
7 BN 163 - DIN 985 Ecrous autofreinés forme basse, filetage métrique à pas fin avec anneau polyamide Acier 8 zingué-bleu
8 BN 6866 - DIN 985 Ecrous autofreinés forme basse, avec anneau polyamide Acier 10 zingué-bleu
9 BN 6783 - DIN 6926 Ecrous autofreinés à embase et anneau polyamide Acier 8 zingué-bleu
10 BN 165 - UNC Ecrous autofreinés avec anneau polyamide, avec filetage UNC Acier 6 zingué-bleu
11 BN 166 - UNF Ecrous autofreinés avec anneau polyamide, avec filetage UNF Acier 6 zingué-bleu
12 BN 164 - DIN 982 Ecrous autofreinés forme haute avec anneau polyamide Acier 8 zingué-bleu
13 BN 82226 - DIN 982 Ecrous autofreinés forme haute avec anneau polyamide Acier 8 zingué-jaune
14 BN 80038 - NFE 25-409 Ecrous autofreinés forme haute avec anneau polyamide Acier 8 zinc nickel passivé film protecteur
15 BN 167 - DIN 986 Ecrous hexagonaux borgnes autofreinés avec anneau polyamide Acier 6 / 8 zingué-bleu
16 BN 1226 Ecrous étanches de sécurité avec anneau polyamide Seal-Lock® Acier 8 phosphaté
17 BN 80036 Ecrous à encoches avec anneau polyamide Nylstop Acier   zinc nickel passivé film protecteur
18 BN 1235 Ecrous à encoches avec anneau polyamide Acier   zingué avec passivation épaisse
19 BN 64 - ~DIN 980 V Ecrous autofreinés type V3 tout métal Acier 8 zingué-bleu
20 BN 169 - DIN 980 V Ecrous autofreinés tout métal Acier 8 zingué-bleu
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 | | 4 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22