EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Ecrous hexagonaux

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 123 - DIN 439 B Ecrous hexagonaux ~0,5d Acier 04 clair
2 BN 124 - DIN 439 B Ecrous hexagonaux ~0,5d Acier 04 zingué-bleu
3 BN 20242 - DIN 439 B Ecrous hexagonaux ~0,5d Acier 04 zingué avec passivation épaisse
4 BN 125 - DIN 439 B Ecrous hexagonaux ~0,5d Acier 04 zingué-jaune
5 BN 40087 - DIN 439 B Ecrous hexagonaux ~0,5d filetage métrique à pas fin Acier 04 clair
6 BN 1207 - DIN 439 B Ecrous hexagonaux ~0,5d filetage métrique à pas fin Acier 04 zingué-bleu
7 BN 3712 - DIN 439 B Ecrous hexagonaux ~0,5d filetage métrique à pas fin à gauche Acier 04 zingué-bleu
8 BN 10529 - ISO 4032 Ecrous hexagonaux type 1 Acier 5-2 zingué-jaune
9 BN 108 - DIN 934 Ecrous hexagonaux ~0,8d Acier 6 clair
10 BN 109 - DIN 934 Ecrous hexagonaux ~0,8d Acier 6 zingué-bleu
11 BN 110 - DIN 934 Ecrous hexagonaux ~0,8d Acier 6 zingué-jaune
12 BN 1984 - ISO 4032 Ecrous hexagonaux type 1 Acier 8 clair
13 BN 1983 - ISO 4032 Ecrous hexagonaux type 1 Acier 8 zingué-bleu
14 BN 21202 - ISO 4032 Ecrous hexagonaux type 1 Acier 8 revêtu de lamelles de zinc GEOMET® 500 A
15 BN 1999 - ISO 4032 Ecrous hexagonaux type 1 Acier 8 zingué à chaud
16 BN 115 - DIN 934 Ecrous hexagonaux ~0,8d Acier 8 clair
17 BN 116 - DIN 934 Ecrous hexagonaux ~0,8d Acier 8 bruni
18 BN 117 - DIN 934 Ecrous hexagonaux ~0,8d Acier 8 zingué-bleu
19 BN 118 - DIN 934 Ecrous hexagonaux ~0,8d Acier 8 zingué-jaune
20 BN 20237 - DIN 934 Ecrous hexagonaux ~0,8d Acier 8 zingué avec passivation épaisse
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22