Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Vis à tête hexagonale à embase entièrement / partiellement filetées

BN 2846

DIN 6921

(Norme abrogée)

EN 1665



Forme de tête
Forme de tête Hexagonale à embase
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Filetage
Filetage entièrement / partiellement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 8.8
Surface
Surface zingué-jaune

Toutes les caractéristiques

M10; M12; M16: surplats selon EN sur demande


Standard

DIN 6921 (Norme abrogée) EN 1665

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Hexagonale à embase
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Filetage
Filetage entièrement / partiellement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 8.8
Surface
Surface zingué-jaune