Vis à tête cylindrique à six lobes internes avec tête basse, entièrement filetées
BN 15857
ISO 14580
- Résistance à la traction min. 600 N/mm2
- Limite d'élasticité 0,2% min. 450 N/mm2
Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique basse
|
Entraînement |
Entraînement
Six lobes internes
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
INOX
|
Type de matériel |
Type de matériel
A2
|
Toutes les caractéristiques
Standard
Caractéristiques de produit
- Résistance à la traction min. 600 N/mm2
- Limite d'élasticité 0,2% min. 450 N/mm2
Caractéristiques
Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique basse
|
Entraînement |
Entraînement
Six lobes internes
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
INOX
|
Type de matériel |
Type de matériel
A2
|
BN 1350 - DIN 6912
Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse et trou de guidage, entièrement / partiellement filetées - INOX - A4
BN 20038 - ISO 14583
Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes, entièrement filetées - INOX - A4
BN 2844 - DIN 7984
Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse, entièrement / partiellement filetées - INOX - A2
BN 33001 - DIN 6912
Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse et trou de guidage, entièrement / partiellement filetées - INOX - A2
BN 5687 - ISO 14583
Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes, entièrement filetées - INOX - A2