Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Bouchons filetés à six pans creux et filetage au pas du gaz conique

BN 39

DIN 906

~ČSN 021913



Entraînement
Entraînement Six pans creux
Matière
Matière Acier
Surface
Surface clair

Toutes les caractéristiques

1) Conicité 1:16


Standard

DIN 906 ~ČSN 021913

Caractéristiques

Entraînement
Entraînement Six pans creux
Matière
Matière Acier
Surface
Surface clair

Indication de montage

Les bouchons filetés DIN 906 peuvent être utilisés pour fermer des taraudages cylindriques. Selon le milieu, la pression, la température et l'appariement des matières, l'étanchéité ne peut pas être garantie. C'est pourquoi il est recommandable d'appliquer un produit étanche approprié adapté au cas d'utilisation.


Avertissements

Les bouchons filetés DIN 906 ne doivent pas être utilisés pour des conduites de gaz et d'eau potable.