Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Vis sans tête à six pans creux et bout plat, avec application par point TufLok®

BN 5211

ISO 4026

DIN 913

~UNI 5923

~ČSN 021187



Entraînement
Entraînement Six pans creux
Matière
Matière Acier
Surface
Surface revêtu de lamelles de zinc
Dureté
Dureté 45 H

Toutes les caractéristiques


Standard

ISO 4026 DIN 913 ~UNI 5923 ~ČSN 021187

Informations complémentaires

Angle d'application α dans la zone du noyau env. 90°. Zone voisine (limite de diffusion) jusqu'à 180°.
Longueur de l'application l1 = ~ 4 à 6 pas de filetage.
Environ 1 à 2 pas de filetage restent libres pour permettre un vissage aisé (l2).

Caractéristiques

Entraînement
Entraînement Six pans creux
Matière
Matière Acier
Surface
Surface revêtu de lamelles de zinc
Dureté
Dureté 45 H

Avertissements

Les vis sans tête ne sont pas appropriées à être sollicitées par des charges de traction.