Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse, entièrement / partiellement filetées

BN 16

DIN 7984

~UNI 9327



Forme de tête
Forme de tête Cylindrique basse
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement / partiellement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant)
Surface
Surface noir

Toutes les caractéristiques

b: l'exécution partiellement filetée ne peut pas être constamment garantie


Standard

DIN 7984 ~UNI 9327

Informations complémentaires

Les vis selon la spécification présente ont du fait de la géométrie de la tête des capacités de charge réduites selon ISO 898-1.

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Cylindrique basse
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement / partiellement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant)
Surface
Surface noir