EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

avec trous traversants

 
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 14230 Poignées tubulaires pour fixation avec des vis à tête cylindrique ELESA® Tube aluminium avec revêtement plastique   anthracite
2 BN 2909 Poignées étriers / poignées de machine avec tube en aluminium de diamètre 20 mm et 30 mm FASTEKS® Polyamide renforcé   noir
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22