EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

avec trous traversants

 
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 1449 Poignées étriers avec fixation frontale ELESA® ERGOSTYLE Technopolymère renforcé de fibres de verre    
2 BN 14227 Poignées étriers pour fixation avec des vis à tête cylindrique ELESA® Technopolymère renforcé de fibres de verre   noir mat
3 BN 14223 Poignées étriers pour fixation avec des vis à tête cylindrique ELESA® Technopolymère renforcé de fibres de verre   noir
4 BN 14224 Poignées étriers pour fixation avec des vis à tête cylindrique ELESA® Technopolymère renforcé de fibres de verre   orange RAL 2004
5 BN 14226 Poignées étriers pour fixation avec des vis à tête cylindrique ELESA® Technopolymère renforcé de fibres de verre   gris RAL 7031
6 BN 2908 Poignées étriers avec trous traversants sans capuchons FASTEKS® Polyamide renforcé   noir
7 BN 2952 Poignées étriers avec trous traversants FASTEKS® Aluminium moulé sous pression   noir
8 BN 2953 Poignées étriers avec trous traversants FASTEKS® Polyamide renforcé   noir
9 BN 55585 Poignées étriers avec trous traversants HALDER Aluminium   clair
10 BN 55586 Poignées étriers avec trous traversants HALDER Aluminium   avec revêtement plastique
11 BN 55587 Poignées étriers avec trous traversants HALDER INOX    
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22