Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Panduit® Pan-Wrap™

BN 22344 - Gaines finement tressées fendues applications ferroviaires

  • Comportement au feu: auto-extinguible selon UL 1441 VW-1
  • Températures de service: -70 °C ... +125 °C

Marque
Marque Panduit®
Ligne de produit
Ligne de produit Pan-Wrap™
Matière
Matière Polyéthylène téréphtalate
Couleur
Couleur noir
Exécution
Exécution applications ferroviaires
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Comportement au feu: auto-extinguible selon UL 1441 VW-1
  • Températures de service: -70 °C ... +125 °C

Informations complémentaires

La version à fente longitudinale à fermeture autonome permet une insertion aisée de câbles préfabriqués. Le recouvrement très large de 25% garantit une couverture complète et évite des ouvertures non désirées. La gaine tressée Pan-Wrap™ convient pour les montages ultérieures. Des sorties d'un ou plusieurs câbles sont possibles partout.
Norme d'essai: EN 45545-2 HL3 selon exigence R22, R23 et R24

Caractéristiques

Marque
Marque Panduit®
Ligne de produit
Ligne de produit Pan-Wrap™
Matière
Matière Polyéthylène téréphtalate
Couleur
Couleur noir
Exécution
Exécution applications ferroviaires
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Produits connexes




Adéquat à cette fin


BN 20302

Panduit® Pan-Wrap™ - Outil de montage pour gaines annelées fendues - Plastique - ABS