Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Elematic®

BN 22332 - Attaches de câbles détectables

  • Polyamide 6.6 avec de l'oxyde de fer
  • Températures de service: -40 °C ... +85 °C
  • Températures de montage: -5 °C ... +60 °C
  • Comportement au feu: UL94 classe HB
  • Sans halogène

Marque
Marque Elematic®
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6.6
Couleur
Couleur bleu

Toutes les caractéristiques

R: résistance à la traction min. en N


Caractéristiques de produit

  • Polyamide 6.6 avec de l'oxyde de fer
  • Températures de service: -40 °C ... +85 °C
  • Températures de montage: -5 °C ... +60 °C
  • Comportement au feu: UL94 classe HB
  • Sans halogène

Informations complémentaires

Norme d'essai: CEI EN 62275

Caractéristiques

Marque
Marque Elematic®
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6.6
Couleur
Couleur bleu




Adéquat à cette fin


BN 20313

Outil de montage pour attaches de câbles - Aluminium / acier

BN 20467

Panduit® GTS-E - Outil de montage pour attaches de câbles

BN 20468

Panduit® GTH-E - Outil de montage pour attaches de câbles