Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Veuillez commencer à taper pour obtenir des suggestions.

Voulez-vous dire: 

Résultats du site Web

Les suggestions sont chargées.


Suggestions de produits

Les suggestions sont chargées.


REIKU® PA ABB

BN 22319 - Tuyaux ondulés de protection de câbles version flexible

  • Exécution pour l'industrie ferroviaire
    Alternance d'effort de flexion: très bonne
    Capacité de charge: 120 N / 50 mm
    Résistance au choc: 4 joules à -18 °C, 4 joules à +20 °C
    Le matériau répond aux exigences les plus sévères en matières de comportement au feu UL 94 V-0
    Adapté pour les véhicules ferroviaires et les installations publiques
    Plage de température statique: -30 °C ... +105 °C (+150 °C sur une courte durée)
    Résiste: aux alcools, aux graisses, aux huiles minérales, au diesel, à l'essence
  • Sans halogène

Marque
Marque REIKU®
Ligne de produit
Ligne de produit PA ABB
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 12
Couleur
Couleur noir
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Exécution pour l'industrie ferroviaire
    Alternance d'effort de flexion: très bonne
    Capacité de charge: 120 N / 50 mm
    Résistance au choc: 4 joules à -18 °C, 4 joules à +20 °C
    Le matériau répond aux exigences les plus sévères en matières de comportement au feu UL 94 V-0
    Adapté pour les véhicules ferroviaires et les installations publiques
    Plage de température statique: -30 °C ... +105 °C (+150 °C sur une courte durée)
    Résiste: aux alcools, aux graisses, aux huiles minérales, au diesel, à l'essence
  • Sans halogène

Informations complémentaires

Norme d'essai: EN 45545-2 HL2 selon exigences R22, HL3 selon exigences R23

Caractéristiques

Marque
Marque REIKU®
Ligne de produit
Ligne de produit PA ABB
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 12
Couleur
Couleur noir
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Produits connexes




Adéquat à cette fin


BN 22638

REIKU® PA RTB - Tuyaux ondulés de protection de câbles en deux parties emboîtables pouvant être fermés - Polyamide - PA 6

BN 22652

REIKU® PA HOB - Système de support sans couvercle - Polyamide - PA

BN 22654

REIKU® PA HDB - Système de support avec couvercle - Polyamide - PA

BN 22665

REIKU® VP HOB - Système de support renforcé - Polyamide - PA

BN 22673

REIKU® VP GRB, metr. - Raccords vissés droits avec manchette d'étanchéité intégrée et filetage extérieur - Polyamide - PA

BN 22681

REIKU® PA GOB, metr. - Raccords vissés droits avec filetage extérieur - Polyamide - PA

BN 22693

REIKU® VP BRB, metr. - Raccords en forme d'arc 90° avec manchette d'étanchéité intégrée et filetage extérieur - Polyamide - PA

BN 22701

REIKU® PA WOB, metr. - Raccords coudés 90° avec filetage extérieur - Polyamide - PA