EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

avec goujon fileté

 
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 13569 Pieds réglables avec goujon fileté, sans insert en caoutchouc antidérapant ELESA® Technopolymère renforcé de fibres de verre   noir mat
2 BN 13570 Pieds réglables avec goujon fileté, sans insert en caoutchouc antidérapant Goujon fileté: acier zingué ELESA® Technopolymère renforcé de fibres de verre   noir mat
3 BN 13571 Pieds réglables avec goujon fileté, sans insert en caoutchouc antidérapant Goujon fileté: acier zingué ELESA® Technopolymère renforcé de fibres de verre   noir mat
4 BN 13572 Pieds réglables avec goujon fileté, sans insert en caoutchouc antidérapant Goujon fileté: INOX ELESA® Technopolymère renforcé de fibres de verre   noir mat
5 BN 13573 Pieds réglables avec goujon fileté, sans insert en caoutchouc antidérapant Goujon fileté: INOX ELESA® Technopolymère renforcé de fibres de verre   noir mat
6 BN 13574 Pieds réglables avec gojon fileté, avec insert en caoutchouc antidérapant Goujon fileté: acier zingué ELESA® Technopolymère renforcé de fibres de verre   noir mat
7 BN 13575 Pieds réglables avec gojon fileté, avec insert en caoutchouc antidérapant Goujon fileté: INOX ELESA® Technopolymère renforcé de fibres de verre   noir mat
8 BN 3006 Pieds réglables avec goujon fileté rigide, avec hexagone et empreinte cruciforme du côté de la base FASTEKS® Polyamide   noir
9 BN 3007 Pieds réglables pour machine avec goujon fileté, articulé, sans insert en caoutchouc antidérapant FASTEKS® Polyamide renforcé   noir
10 BN 3035 Pieds réglables pour machine avec trous de fixation, goujon fileté articulé, sans insert en caoutchouc antidérapant FASTEKS® Polyamide renforcé   noir
11 BN 3036 Pieds réglables pour machine avec goujon fileté, articulé, avec insert en caoutchouc antidérapant FASTEKS® Polyamide renforcé   noir
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22