Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Veuillez commencer à taper pour obtenir des suggestions.

Voulez-vous dire: 

Résultats du site Web

Les suggestions sont chargées.


Suggestions de produits

Les suggestions sont chargées.


SPAX® L-BOXX

BN 21602 - Mallette de montage de vis à tête fraisée pour panneaux d'agglomérés à six lobes internes T-STAR plus entièrement / partiellement filetées avec pointe 4CUT

Autres documentations: www.spax.com

Forme de tête
Forme de tête Fraisée
Entraînement
Entraînement Six lobes internes
Filetage
Filetage entièrement / partiellement filetée
Marque
Marque SPAX®
Ligne de produit
Ligne de produit L-BOXX
Matière
Matière Acier
Version de matériau
Version de matériau cémenté trempé
Surface
Surface WIROX® avec film lubrifiant
Exécution
Exécution avec pointe 4CUT
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques

Prix par assortiment


Caractéristiques de produit

Autres documentations: www.spax.com

Informations complémentaires

Le revêtement WIROX® est une alternative de revêtement sans chrome (VI) qui a une protection contre la corrosion bien supérieure à celle d'un zingage électrolytique jaune.

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Fraisée
Entraînement
Entraînement Six lobes internes
Filetage
Filetage entièrement / partiellement filetée
Marque
Marque SPAX®
Ligne de produit
Ligne de produit L-BOXX
Matière
Matière Acier
Version de matériau
Version de matériau cémenté trempé
Surface
Surface WIROX® avec film lubrifiant
Exécution
Exécution avec pointe 4CUT
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Contenu de la livraison


Type S:
BN 20183  Nombre   øxL
      200    3,5x16
      200    3,5x30
      100    4x35
      100    4x40
       50    4x50

BN 20184  50    4,5x60

BN 20693  3    BIT T20

Type L:
BN 20183  Nombre   øxL
      400    3,5x16
      200    4x20
      150    4x25

BN 20184  275    3,5x30
      225    3,5x35
      180    4x30
      175    4x35
      150    4x40
      140    4x45
      140    4x50
      100    4x60
      100    4,5x50
       60    5x60
       60    5x80
       60    5x100
       30    6x120

BN 20360  1    BITcheck


Avertissements

ISO 4042
Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène!
D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web Remarques sur: Indications d'utilisation