Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

ABB Ty-Rap®

BN 22828 - Attaches de câbles détachables avec languette INOX A4

  • Résistance UV: faible
  • Températures de service: -40 °C ... +85 °C
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2
  • Sans halogène
  • Sans silicone
  • Convient aux faisceaux de câbles temporaires et aux préassemblages

Marque
Marque ABB
Ligne de produit
Ligne de produit Ty-Rap®
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6.6
Couleur
Couleur nature

Toutes les caractéristiques

R: résistance à la traction min. en N


Caractéristiques de produit

  • Résistance UV: faible
  • Températures de service: -40 °C ... +85 °C
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2
  • Sans halogène
  • Sans silicone
  • Convient aux faisceaux de câbles temporaires et aux préassemblages

Caractéristiques

Marque
Marque ABB
Ligne de produit
Ligne de produit Ty-Rap®
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6.6
Couleur
Couleur nature



Adéquat à cette fin


BN 22847

ABB ERG50 - Outil de montage pour attaches de câbles avec tête pivotante sur 360°

BN 22848

ABB ERG120 - Outil de montage pour attaches de câbles avec tête pivotante sur 360°