EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

PA 6.6
      Ty-Fast®

BN 22837

Attaches de câbles extra longues
tout plastique
Polyamide PA 6.6
noir
  • Noir: résistant aux intempéries
  • Résistance UV: bonne
  • Températures de service: -40 °C / +85 °C
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2
  • Sans halogène
  • Sans silicone
 
warnings UL-file nº E49405
R: résistance à la traction min. en N
expand
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22