Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Veuillez commencer à taper pour obtenir des suggestions.

Voulez-vous dire: 

Résultats du site Web

Les suggestions sont chargées.


Suggestions de produits

Les suggestions sont chargées.


Vis à tête fraisée à six pans creux, entièrement filetées

BN 2101

ISO 10642

~DIN 7991

~UNI 5933



Forme de tête
Forme de tête Fraisée
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 010.9 / 10.9 (Le marquage de la tête est déterminant)
Surface
Surface noir

Toutes les caractéristiques


Standard

ISO 10642 ~DIN 7991 ~UNI 5933

Informations complémentaires

Les vis selon la spécification présente ont du fait de la géométrie de la tête des capacités de charge réduites selon ISO 898-1.
L'utilisation des vis à tête fraisée selon ISO nécessite la vérification de la situation de montage afin d'éviter un dépassement de la tête!

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Fraisée
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 010.9 / 10.9 (Le marquage de la tête est déterminant)
Surface
Surface noir