Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

SPAX®

BN 2060 - Vis à tête cylindrique pour terrasses en bois avec filetage de fixation, pointe de perçage et six lobes internes T-STAR plus

  • Avec film lubrifiant
  • Pour profilés en aluminium jusqu'à 3 mm d'épaisseur sans avant-trou
Autres documentations: www.spax.com

Forme de tête
Forme de tête Cylindrique
Entraînement
Entraînement Six lobes internes
Filetage
Filetage partiellement filetée
Marque
Marque SPAX®
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Avec film lubrifiant
  • Pour profilés en aluminium jusqu'à 3 mm d'épaisseur sans avant-trou
Autres documentations: www.spax.com

Informations complémentaires

Un avant-trou est à recommander dans les bois durs.

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Cylindrique
Entraînement
Entraînement Six lobes internes
Filetage
Filetage partiellement filetée
Marque
Marque SPAX®
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2