Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Veuillez commencer à taper pour obtenir des suggestions.

Voulez-vous dire: 

Résultats du site Web

Les suggestions sont chargées.


Suggestions de produits

Les suggestions sont chargées.


POP® SSD...SSBS, SSDH...SSBS

BN 1409 - Rivets aveugles Standard à tête bombée

~DIN 7337 A

~UNI 9200 A

~ČSN 022391


  • Rivet: A2
  • Mandrin: INOX

Forme de tête
Forme de tête Bombée plate
Marque
Marque POP®
Ligne de produit
Ligne de produit SSD...SSBS, SSDH...SSBS
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2

Toutes les caractéristiques

Les forces de cisaillement et de traction sont des valeurs-types


Standard

~DIN 7337 A ~UNI 9200 A ~ČSN 022391

Caractéristiques de produit

  • Rivet: A2
  • Mandrin: INOX

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Bombée plate
Marque
Marque POP®
Ligne de produit
Ligne de produit SSD...SSBS, SSDH...SSBS
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2




Adéquat à cette fin


BN 30847

POP® TT 55 D - Pince à river équipée complètement

BN 20505

POP® PS 15 - Pince à river équipée complètement

BN 20364

POP® PS 40 - Pince à river équipée complètement

BN 25236

POP® PS 25 - Pince à river extensible équipée complètement

BN 25227

POP® PS 45 - Pince à river équipée complètement

BN 50681

POP® ProSet® XT1 - Pistolet à river hydropneumatique avec dispositif d’aspiration de clous

BN 50682

POP® ProSet® XT2 - Pistolet à river hydropneumatique avec dispositif d’aspiration de clous

BN 50683

POP® ProSet® XT3 - Outil de pose hydro-pneumatique avec dispositif d’aspiration de clous

BN 50684

POP® ProSet® XT4 - Outil de pose hydro-pneumatique avec dispositif d’aspiration de clous

BN 53352

STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB2500 - Pistolet à river avec accu dans boîtier de transport en plastique équipé complètement

BN 33928

STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB3400 - Pistolet à river avec accu dans boîtier de transport en plastique équipé complètement

BN 56255

STANLEY® Assembly Technologies PB2500 Smart - Outil à riveter avec accu avec surveillance du processus