EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

      PRG 510 A

BN 2055

Pistolet à river pneumatique
équipé complètement
  • Pour Ø de rivets: 2,4 / 2,8 / 3,2 / 4 / 4,8 alu
  • Poids: 1,7 kg
 
Contenu de la livraison: Avec buses + mordaches pour Ø de rivets: 2,8 / 3,2 / 4 / 4,8 alu
Raccord Filetage intérieur: 1/4" G
expand
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22