Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Veuillez commencer à taper pour obtenir des suggestions.

Voulez-vous dire: 

Résultats du site Web

Les suggestions sont chargées.


Suggestions de produits

Les suggestions sont chargées.


Rivets tubulaires tête du rivet, pour rivets tubulaires à 2 pièces

BN 946

DIN 7331 A

~UNI 9064 C

~ČSN 022387-8



Forme de tête
Forme de tête Plate
Matière
Matière Acier
Surface
Surface nickelé

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 7331 A ~UNI 9064 C ~ČSN 022387-8

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Plate
Matière
Matière Acier
Surface
Surface nickelé

Principe de fonctionnemen

1. Corps du rivet (BN 945)
2. Tête du rivet (BN 946)

Illustration principe de fonctionnement

Indication de montage

Selon l'élasticité de la matière des éléments à assembler, des dérivations par rapport aux longueurs d'assemblage indiquées sont possibles.