EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Nystay®










Nystay® est un revêtement synthétique (matériau de base: polyoléfine) qui est appliqué directement sur la tige ou le filetage des éléments d'assemblage pour les sécuriser au sein des applications ou des modules durant le transport ou le montage. Nystay® peut être appliqué sur tous les éléments d'assemblage avec ou sans filetage. Nystay® permet un prémontage, par exemple sur les alimentations automatiques et les applications robotiques. Le domaine d'application s'étend non seulement aux vis, mais aussi à tous les éléments d'assemblage tels que les arbres, les rivets, les boulons, les pièces embouties et tournées, etc. 

  • Couleur: vert
  • Matériau: matériau de base polyoléfine
  • Fixe les éléments d'assemblage à leur place durant le transport et le montage.
  • Non toxique et respectueux de l'environnement: revêtement synthétique à base de polyoléfine.
  • Pas de durcissement chimique
  • Peut être positionné partout sur la tige ou le filetage d'un élément d'assemblage

   
                                                                         Autres dimensions sur demande

                                                                         1) Valeurs indicatives

                                                                         dL = Trou débouchant dans la contre-pièce
                                                                                    Trou débouchant plus grand = force de traversée plus basse
                                                                                    Trou débouchant plus petit = force de traversée plus haute


 
 Raccourcit les durées de montage chez l'utilisateur final. Solution intéressante pour les exigences de sécurité dans le sens de la directive sur les machines 2006/42/CE. Force de traversée à travers l'alésage à déterminer lors d'essais. Position de la bague pouvant être choisie librement. Revêtements pour presque tous les matériaux métalliques. Peut être réutilisé plusieurs fois selon la charge.
                                                                         
Eléments filetés de M3 à M10. Vis, boulons, etc.

Température de service de –40 °C à 90 °C

d1 = Diamètre de la vis ou du boulon
d2 = Diamètre du revêtement: ~1,1 x D
l2  = Position du revêtement: selon l'application
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22