EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Nyplas®










Nyplas® est un revêtement synthétique (plastisol modifié) qui est appliqué sur les vis ou autres éléments filetés directement sous la tête, sous la bride ou à l'extrémité du filetage. L'utilisation de rondelles, de joints ou de joints toriques devient superflu. Contrairement aux revêtements Nyseal®, des épaisseurs de revêtement bien plus importantes sont possibles avec Nyplas®. En principe, il est conseillé de procéder à un essai pratique avant de lancer une opération en série pour déterminer l'épaisseur de la couche. Nyplas® est un excellent joint contre les liquides et les gaz. Dans le même temps ce revêtement sert de protection des surfaces sensibles des pièces à visser.
 
  • Couleur: noir
  • Matériau: Polyoléfine
  • Pas de résistance à l'huile
  • Etanchéité/insonorisation immédiatement après la fixation
  • L'utilisation de joints toriques, de rondelles, etc. devient superflu
  • Réutilisable
  • Très bonnes propriétés d'étanchéité
  • Longue durée de vie, pas de rétraction ou de dessiccation
 
 
        autres dimensions sur demande


 Revêtements pour presque tous les matériaux métalliques. Peut être réutilisé plusieurs fois selon la charge.

Utilisable uniquement sur surfaces horizontales (ex: les vis à tête fraisée ne peuvent pas être revêtues de Nyplas®).

Eléments filetés de M3 à M10. Vis à embase, écrous, etc.

Température de service de –40 °C à 150 °C
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22