EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

TufLok® point
Nytemp® point










TufLok® et Nytemp® sont des systèmes fiables et économiques pour assurer les assemblages vissés. Une couche de polyamide de haute élasticité et résistante à l'abrasion est appliquée sur une partie du filetage. Le jeu axial entre vis et écrou se trouve ainsi comblé, produisant un assemblage assuré contre les vibrations.
 
  • Assurage hautement efficace
  • Convient aux vis de réglage
  • Réutilisable plusieurs fois
  • Aucun temps de prise – mise en charge immédiate
  • Pour presque tous les matériaux métalliques
  • Durée de stockage illimitée
  • Résistant à l'alcool, l'huile, l'essence et la plupart des diluants
  • Contrôle selon DIN 267 partie 28
  • Contrôle selon DIN EN ISO 2320
  • Echantillon client avec donnée du couple de serrage
  • Revêtement conforme à la norme d'usine 900.1

 
Chanfrein 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1


        d1  Diamètre du filetage  
        α    Angle de revêtement
        B1  Longueur du revêtement
        B2  Extrémité du filetage sans revêtement



 Le filetage de l'écrou doit être chanfreiné. En l'absence de chanfrein, le revêtement pourrait être arraché au vissage. Nytemp®, en raison de la température élevée lors du procédé de revêtement, ne peut être appliqué que sur des parties de filetage non traitées, phosphatées ou de l'acier inoxydable.


 Assurage de vis avec TufLok®/Nytemp® point. Etanchéité du filetage avec TufLok®/Nytemp® circulaire. Les pas de filetage libres permettent une bonne assise de la vis. Sous la tête il reste un à deux filets sans revêtement.

Eléments filetés de M1 à M68. Longueurs jusqu'à 220 mm. Ecrous de M5 à M12.

TufLok® point
Couleur bleu
Plage de température de –56 °C à 120 °C

Nytemp® point
Couleur orange
Plage de température de –56 °C à 200 °C

Revêtement standard:
Revêtement dans la zone du noyau ~90°
Zone périphérique (limite de diffusion) jusqu'à ~180°
Longueur l1: ~4 à 6 filets
Longueur l2: ~2 à 3 filets

 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22