Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Elematic®

BN 22807 - Gaines finement tressées

  • Résistance à la température: -55 °C ... +125 °C (+200 °C sur une courte durée)
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2
  • Point de fusion: +260 °C
  • Sans halogène

Marque
Marque Elematic®
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6.6
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Résistance à la température: -55 °C ... +125 °C (+200 °C sur une courte durée)
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2
  • Point de fusion: +260 °C
  • Sans halogène

Informations complémentaires

La gaine tressée en polyamide 6.6 s'utilise partout où il y a une résistance mécanique ou lorsque les conditions exigent une protection élevée contre le feu (auto-extinguible selon la norme UL94V-2). Un maillage dense et une épaisseur de fil importante sont particulièrement bien adaptés pour les domaines d'utilisations les plus sévères.
Norme d'essai: EN 45545-2 HL3 selon exigence R23

Caractéristiques

Marque
Marque Elematic®
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6.6
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Produits connexes