Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

REIKU® VP BRB, Pg

BN 22695 - Raccords en forme d'arc 90° avec manchette d'étanchéité intégrée et filetage extérieur

  • Avec filetage de raccordement Pg
    Degré de protection: IP67 côté tuyau

Marque
Marque REIKU®
Ligne de produit
Ligne de produit VP BRB, Pg
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA
Couleur
Couleur noir

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Avec filetage de raccordement Pg
    Degré de protection: IP67 côté tuyau

Caractéristiques

Marque
Marque REIKU®
Ligne de produit
Ligne de produit VP BRB, Pg
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA
Couleur
Couleur noir

Produits connexes

Indication de montage

Le degré de protection du côté du filetage de raccordement dépend du joint d'étanchéité supplémentaire utilisé




Adéquat à cette fin


BN 22183

JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage Pg - Laiton - nickelé

BN 22622

REIKU® PA RNB - Tuyaux ondulés de protection de câbles version normale standard - Polyamide - PA 6