Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Veuillez commencer à taper pour obtenir des suggestions.

Voulez-vous dire: 

Résultats du site Web

Les suggestions sont chargées.


Suggestions de produits

Les suggestions sont chargées.


REIKU® PU RRB

BN 22635 - Tuyaux ondulés de protection de câbles version hautement flexible

  • Exécution moyenne, tuyau pour robot
  • Alternance d'effort de flexion: très bonne
  • Capacité de charge: < 125 N / 50 mm
  • Résistance au choc: 8 joules
  • Plage de température dynamique: -20 °C ... +90 °C
  • Plage de température statique: -30 °C ... +90 °C
  • Résiste: aux acides et aux bases, aux huiles, aux graisses, à la glycérine, au glycol
  • Sans halogène

Marque
Marque REIKU®
Ligne de produit
Ligne de produit PU RRB
Matière
Matière Polyuréthane thermoplastique
Version de matériau
Version de matériau TPU
Couleur
Couleur noir
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques

diamètre nominal 52; 70: UL recognized


Caractéristiques de produit

  • Exécution moyenne, tuyau pour robot
  • Alternance d'effort de flexion: très bonne
  • Capacité de charge: < 125 N / 50 mm
  • Résistance au choc: 8 joules
  • Plage de température dynamique: -20 °C ... +90 °C
  • Plage de température statique: -30 °C ... +90 °C
  • Résiste: aux acides et aux bases, aux huiles, aux graisses, à la glycérine, au glycol
  • Sans halogène

Caractéristiques

Marque
Marque REIKU®
Ligne de produit
Ligne de produit PU RRB
Matière
Matière Polyuréthane thermoplastique
Version de matériau
Version de matériau TPU
Couleur
Couleur noir
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Produits connexes




Adéquat à cette fin


BN 22654

REIKU® PA HDB - Système de support avec couvercle - Polyamide - PA

BN 22673

REIKU® VP GRB, metr. - Raccords vissés droits avec manchette d'étanchéité intégrée et filetage extérieur - Polyamide - PA

BN 22681

REIKU® PA GOB, metr. - Raccords vissés droits avec filetage extérieur - Polyamide - PA

BN 22693

REIKU® VP BRB, metr. - Raccords en forme d'arc 90° avec manchette d'étanchéité intégrée et filetage extérieur - Polyamide - PA

BN 22701

REIKU® PA WOB, metr. - Raccords coudés 90° avec filetage extérieur - Polyamide - PA

BN 22717

REIKU® VP ARB, metr. - Raccords en forme d'arc 45° avec manchette d'étanchéité intégrée et filetage extérieur - Polyamide - PA

BN 22749

REIKU® PA FOB - Brides coudées 90° - Polyamide - PA