Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

REIKU® PA RRG

BN 22630 - Tuyaux ondulés de protection de câbles version hautement flexible

  • Exécution moyenne, tuyau pour robot
  • Alternance d'effort de flexion: très bonne
  • Capacité de charge: 125 N / 50 mm
  • Résistance au choc: 5 joules à -18 °C,
    >5 joules à température ambiante
  • Plage de température dynamique: -30 °C ... +85 °C
  • Plage de température statique: -50 °C ... +140 °C (+150 °C sur une courte durée)
  • Résiste: aux alcools, aux graisses, aux huiles minérales, à l'essence, au diesel
  • Sans halogène

Marque
Marque REIKU®
Ligne de produit
Ligne de produit PA RRG
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 12
Couleur
Couleur gris

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Exécution moyenne, tuyau pour robot
  • Alternance d'effort de flexion: très bonne
  • Capacité de charge: 125 N / 50 mm
  • Résistance au choc: 5 joules à -18 °C,
    >5 joules à température ambiante
  • Plage de température dynamique: -30 °C ... +85 °C
  • Plage de température statique: -50 °C ... +140 °C (+150 °C sur une courte durée)
  • Résiste: aux alcools, aux graisses, aux huiles minérales, à l'essence, au diesel
  • Sans halogène

Informations complémentaires

Afin de garantir que les propriétés de la matière des tuyaux ondulés en polyamide soient idéales, il est recommandé de les stocker dans les conditions suivantes: température de stockage: +20 °C +/- 5° C, humidité de l'air: 55 à 75 %

Caractéristiques

Marque
Marque REIKU®
Ligne de produit
Ligne de produit PA RRG
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 12
Couleur
Couleur gris

Produits connexes




Adéquat à cette fin


BN 22653

REIKU® PA HDG - Système de support avec couvercle - Polyamide - PA

BN 22672

REIKU® VP GRG metr. - Raccords vissés droits avec manchette d'étanchéité intégrée et filetage extérieur - Polyamide - PA

BN 22680

REIKU® PA GOG, metr. - Raccords vissés droits avec filetage extérieur - Polyamide - PA

BN 22692

REIKU® VP BRG, metr. - Raccords en forme d'arc 90° avec manchette d'étanchéité intégrée et filetage extérieur - Polyamide - PA

BN 22700

REIKU® PA WOG, metr. - Raccords coudés 90° avec filetage extérieur - Polyamide - PA

BN 22716

REIKU® VP ARG, metr. - Raccords en forme d'arc 45° avec manchette d'étanchéité intégrée et filetage extérieur - Polyamide - PA

BN 22748

REIKU® PA FOG - Brides coudées 90° - Polyamide - PA